W pełni zautomatyzowana produkcja surowych części
Chwytak | Komponenty | Rozwiązania robotyczne | Roboty przemysłowe

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000AL

- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
- Tylko tutaj – zwiększony skok, niższe koszty
- Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000AL

- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
- Szeroka gama akcesoriów
- Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
- Tylko tutaj – zwiększony skok, niższe koszty
- Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków

- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
- Szeroka gama akcesoriów
- Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
Gdzie automatyzacja spotyka się z niezawodnością - wydajność chwytania w najlepszym wydaniu
W LiCON w pełni zautomatyzowane rozwiązania produkcyjne przekształcają surowe części w gotowe komponenty w wieloetapowych procesach. Kluczową częścią tego procesu są wysokowydajne chwytaki, które zapewniają niezawodność na każdym etapie. Nasze pneumatyczne chwytaki 2- i 3-szczękowe z serii GPP5000 i GPD5000, które są stosowane w systemach automatyzacji LiCON, zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i mogą wykonać do 30 milionów cykli chwytania. Dzięki uszczelnionemu systemowi prowadnic o stopniu ochrony IP67 i solidnej ochronie antykorozyjnej, doskonale nadają się do wymagających środowisk zautomatyzowanej obróbki. Chwytaki zainstalowane przed obrabiarką umożliwiają w pełni automatyczny załadunek i rozładunek, eliminując potrzebę ręcznej interwencji. Ponadto umożliwiają zautomatyzowany transport obrabianych przedmiotów za pomocą siódmej osi, przyczyniając się do ciągłych, precyzyjnych i wydajnych procesów produkcyjnych w LiCON. Jeśli chodzi o rozwiązania automatyzacji, LiCON kieruje się zasadą "One Face to the Customer". Jako dostawca kompleksowych usług w zakresie automatyzacji linii produkcyjnych, firma dostarcza kompleksowe, zintegrowane rozwiązania z jednego źródła - dla płynnej komunikacji, sprawnego wdrożenia i maksymalnej niezawodności.
30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP67
Zabezpieczone przeciwkorozyjnie